Publique sus productos
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10199

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón Gama 477 - Carcasa rectangular con radios amplios - Para jabón líquido estándar - Con depósito interior de llenado libre, capacidad de 600 ml - El depósito interior se puede extraer para su limpieza - Indicador de nivel lateral - Con palanca para dispensación manual de jabón - Con dispositivo de bloqueo para protección contra el mal uso - 134 mm de ancho, 278 mm de alto y 106 mm de profundidad - Para montaje en pared - Cuerpo y palanca fabricados en poliamida de alto brillo en color HEWI 99 (blanco puro) - Elemento de marco fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo - Apto para jabón líquido con una viscosidad de 1.500 a 4.000 mPa·s - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-06-10199
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)299
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers