Publique sus productos
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
    HEWI

    Tumbler with flat bottom, 477-04-020

    Traducido por Google,
    Vaso Range 477 con fondo plano - vaso redondo con fondo plano - se sostiene por sí solo y es apto como inserto para el portavasos pequeño (477.00.100) - 80 mm de alto y 73 mm de diámetro - fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-04-020
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTumbler/ Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)73
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010146
    • Nombre ETIMGlass/toothbrush holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS