Publique sus productos
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298

    Traducido por Google,
    Gama 477 Combinación higiénica: contenedor rectangular con radios amplios y tapa abatible. Capacidad aproximada: 6 l. Soporte para bolsas integrado y oculto. Incluye un soporte integrado para bolsas higiénicas estándar de material sintético (tamaño máximo del paquete: 130 mm de largo x 90 mm de ancho x 20 mm de alto). Contenedor de residuos extraíble. La tapa se abre aplicando una ligera presión con la rodilla o la mano. Incluye etiqueta adhesiva para explicar el funcionamiento con la rodilla. Solo apto para montaje en pared. Dimensiones: 310 mm de alto, 198 mm de profundidad y 161 mm de ancho. Cuerpo y soporte de pared fabricados en poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal). Tapa fabricada en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional). Incluye materiales de montaje HEWI anticorrosivos. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-05-10298
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)310
    • Ancho (mm)161
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units