Publique sus productos
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
    HEWI

    active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100

    Traducido por Google,
    Cubo de basura Serie 477 - contenedor cilíndrico con tapa abatible - contenedor de residuos extraíble - la tapa se abre aplicando una ligera presión con la rodilla o la mano - compartimento integrado para bolsas higiénicas estándar - con etiqueta autoadhesiva con instrucciones para su apertura con la rodilla - apto únicamente para montaje en pared - capacidad aprox. 6 litros - 330 mm de alto, 210 mm de profundidad y 180 mm de diámetro - raíles de poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-05D100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWaste bin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCleaning and Waste Management
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles