Publique sus productos
HEWI Waste bin
HEWI Waste bin
HEWI Waste bin
    HEWI

    HEWI Waste bin

    Traducido por Google,
    Gama 477 Cubo de basura - contenedor cilíndrico con tapa abatible - contenedor de basura extraíble - la tapa se abre aplicando una ligera presión sobre el contenedor con la rodilla o la mano - compartimento integrado para bolsas higiénicas estándar - con etiqueta autoadhesiva con instrucciones para el manejo con la rodilla - solo apto para montaje en pared - capacidad aprox. 6 litros - 330 mm de alto y 210 mm de profundidad y 180 mm de diámetro - fabricado en poliamida mate de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-05B100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units