Publique sus productos
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Paper towel basket, 477-05D20012

    Traducido por Google,
    Cesta para toallas de papel Serie 477 - Contenedor rectangular de chapa perforada con tapa de poliamida - Sirve como papelera para toallas de papel usadas - La tapa extraíble contiene y cubre las bolsas de basura - De pie o para montaje en pared - 307 mm de ancho, 515 mm de alto y 288 mm de profundidad - Chapa perforada, color blanco - De poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-05D20012
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosPaper dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)515
    • Ancho (mm)307
    • Profundidad (mm)288
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCleaning and Waste Management
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles