Publique sus productos
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10005

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón Gama 477: recipiente cilíndrico con soporte de pared en forma de anillo. Se utiliza para contener jabón líquido estándar. Permite el uso con una sola mano. Control de la dosificación de jabón mediante un pulsador grande en la parte frontal. El recipiente es extraíble. Protección antirrobo mediante fijación con tornillos ocultos. Tapa del recipiente con cerradura. La base de pared para ocultar los orificios de perforación debe pedirse por separado (477.06.E04). Dimensiones: 76 mm de ancho, 214 mm de alto, 119 mm de profundidad; diámetro del recipiente: 76 mm; capacidad: 500 ml. Base y soporte de pared fabricados en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI. Pulsador fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 92 (gris antracita). Recipiente y tapa fabricados en material sintético transparente blanco mate. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-06-10005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)214
    • Ancho (mm)76
    • Profundidad (mm)119
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS