Publique sus productos
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
    HEWI

    active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230

    2.5 de 5 estrellas2.5(16 reseñas)
    Traducido por Google,
    Cortina de ducha/cabinas - con dobladillo lateral y ojales de acero inoxidable - estampado blanco liso - con dobladillo enrollado de acero inoxidable en la parte inferior y ojales perforados de acero inoxidable en la parte superior, aptos para anillas de cortina HEWI - lavable a 40 °C y desinfectable a 60 °C - resistente a la ducha - antiestática - acabado especial resistente al moho y a las manchas - con acabado antimicrobiano a base de plata - ancho de la cortina 2000 mm, alto de la cortina 2000 mm - con 14 ojales - fabricada en 100 % Trevira CS, ignífuga según DIN 4102/B1
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-34-V0230
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower curtain rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010492
    • Nombre ETIMShower curtain
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains