Publique sus productos
SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299
SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299
SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299
    HEWI

    SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299

    Traducido por Google,
    Dispensador electrónico de jabón líquido Range 477: carcasa rectangular con radios amplios, apto para jabón líquido estándar, con depósito interior de llenado libre, capacidad de 500 ml, extraíble para su limpieza. Indicador de nivel lateral. Dispensador de jabón sin contacto. Etiqueta adhesiva para identificar el dispensador (para distinguir entre dispensador de jabón, dispensador de jabón en espuma y dispensador de desinfectante). Iluminación del área de salida al activarse el sensor (luz azul). Indicador de cambio de batería. Dispositivo de bloqueo para protección contra el mal uso. Sin mantenimiento. Dimensiones: 134 mm de ancho, 278 mm de alto y 106 mm de profundidad. Montaje en pared. Cuerpo de poliamida de alto brillo en color HEWI 99 (blanco puro). Marco/abertura de extracción de poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional). Material de fijación HEWI anticorrosivo incluido. Pilas (AA 1,5 V / 4 unidades) no incluidas. Marcado CE. Conforme a la Directiva EMC 2014/30/UE - Apto para jabón líquido con una viscosidad de 1 a 3000 mPa·s - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-06-10299
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)282
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers