Publique sus productos
Towel rail, 477-09-100
Towel rail, 477-09-100
Towel rail, 477-09-100
    HEWI

    Towel rail, 477-09-100

    Traducido por Google,
    Toallero Range 477: toallero con dos brazos cilíndricos superpuestos para colgar toallas y otras prendas. Los brazos se pueden girar lateralmente de forma independiente. Mide 446 mm de largo y 160 mm de alto, con un diámetro de 28 mm. Fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-09-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTowel rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)28
    • Profundidad (mm)446
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS