Publique sus productos
active+ Towel rail, 477-09D100
active+ Towel rail, 477-09D100
active+ Towel rail, 477-09D100
    HEWI

    active+ Towel rail, 477-09D100

    Traducido por Google,
    Toallero Range 477: toallero con dos brazos cilíndricos superpuestos para colgar toallas y prendas de vestir. Los brazos se pueden girar lateralmente de forma independiente. Mide 446 mm de largo y 160 mm de alto, con un diámetro de 28 mm. Fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-09D100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTowel rails, Bath towel rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)28
    • Profundidad (mm)446
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units