Publique sus productos
Toilet brush unit, 477-20-10005
Toilet brush unit, 477-20-10005
Toilet brush unit, 477-20-10005
    HEWI

    Toilet brush unit, 477-20-10005

    Traducido por Google,
    Unidad de escobilla de baño Range 477 - Mango con cabezal reemplazable de poliamida - Soporte con base curva y parte superior esférica semiabierta en soporte anular - Parte superior giratoria 360° - Contenedor extraíble, pero también se puede fijar para evitar robos - Cabezal reemplazable mediante fijación de bayoneta - Protección antirrobo mediante tornillos ocultos - 141 mm de ancho, 470 mm de alto y 140 mm de profundidad - Soporte, portacepillos y mango de poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - Parte superior de material sintético translúcido blanco - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-20-10005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)141
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units