Publique sus productos
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico Range 477 - Soporte cilíndrico con roseta redonda - Protección antirrobo mediante fijación con tornillos ocultos - 123 mm de largo, 33 mm de diámetro, 70 mm de diámetro de la roseta - Fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-21-200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)123
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010554
    • Nombre ETIMSpare toilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units