Publique sus productos
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
    HEWI

    Large toilet roll holder, 477-21-60098

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico grande Range 477 - Carcasa rectangular con radios amplios - Para sujetar un rollo de papel higiénico grande estándar con diámetros de 250 a 320 mm - Indicador de nivel de llenado en la parte frontal - Con dispositivo de bloqueo para protección contra el mal uso - Para montaje en pared - Ancho 360 mm, alto 364 mm y profundidad 147 mm - Posibilidad de extensión con el carrusel 900.21.E01 - Cuerpo fabricado en poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal) - Elemento del marco / abertura de extracción fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Incluye materiales de montaje HEWI anticorrosivos - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-21-60098
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)364
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)147
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units