Publique sus productos
active+ Toilet roll holder, 477-21D100
active+ Toilet roll holder, 477-21D100
active+ Toilet roll holder, 477-21D100
active+ Toilet roll holder, 477-21D100
    HEWI

    active+ Toilet roll holder, 477-21D100

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico Serie 477 - Soporte en U de ángulo recto - Protección antirrobo mediante fijación con tornillos ocultos - 160 mm de ancho, 120 mm de alto, riel de 21 mm de diámetro - Fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-21D100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units