Publique sus productos
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
    HEWI

    Grab bar, 477-31-100

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo Serie 477 - pasamanos con extremos en ángulo recto y rosetas de fijación - proporciona apoyo y seguridad adicional en la bañera - para montaje en pared con rosetas - fijación con rosetas - 250 mm de ancho (de centro a centro), 85 mm de profundidad y 28 mm de diámetro, diámetro de la roseta 60 mm - fabricada en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-31-100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_02
    • Descripción Uniclass 2015Accessible baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units