Publique sus productos
Coat hook, ø 40 mm, 801-90-010
Coat hook, ø 40 mm, 801-90-010
Coat hook, ø 40 mm, 801-90-010
    HEWI

    Coat hook, ø 40 mm, 801-90-010

    Traducido por Google,
    Gancho individual Serie 801 - Gancho cilíndrico en ángulo recto con roseta de fijación - Para colgar toallas, prendas de vestir y otros utensilios - Protección antirrobo mediante fijación con tornillo oculto - 30 mm de profundidad, diámetro de la roseta 40 mm - Fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-90-010
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosHooks, Walking aid holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks