Publique sus productos
Triple hook, ø 50 mm, 477-90-050
Triple hook, ø 50 mm, 477-90-050
Triple hook, ø 50 mm, 477-90-050
    HEWI

    Triple hook, ø 50 mm, 477-90-050

    Traducido por Google,
    Gancho triple Range 477: gancho giratorio para atornillar desde abajo, ideal para colgar toallas, prendas de vestir y otros utensilios. Diámetro de la rosa: 50 mm - Altura: 70 mm. Fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-90-050
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosHooks, Walking aid holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks