Publique sus productos
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
    HEWI

    active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010

    Traducido por Google,
    Gancho individual Range 477 (pequeño): gancho cilíndrico en ángulo recto con roseta de fijación, ideal para colgar ropa y utensilios. Protección antirrobo mediante fijación con tornillo oculto. Profundidad: 46 mm, diámetro de la roseta: 50 mm. Fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-90D010
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosHooks, Walking aid holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)46
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units