Publique sus productos
Shower basket, 700-03-00100
Shower basket, 700-03-00100
Shower basket, 700-03-00100
    HEWI

    Shower basket, 700-03-00100

    Traducido por Google,
    Cesta de ducha S 700 - para montaje en pared, fijación oculta - 253 mm de ancho, 90 mm de alto y 108 mm de profundidad - fabricada en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - incluye materiales de fijación HEWI anticorrosivos - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-03-00100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves, Shower baskets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)253
    • Profundidad (mm)108
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011190
    • Nombre ETIMBasket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units