Publique sus productos
Utility dish, 700-03-00200
Utility dish, 700-03-00200
Utility dish, 700-03-00200
    HEWI

    Utility dish, 700-03-00200

    Traducido por Google,
    Plato multiusos S 700: plato ovalado para diversos utensilios. La bandeja es giratoria y puede quedar a ras del soporte o utilizarse como cuenco. Para montaje en pared, fijación oculta. 253 mm de ancho, 20 mm de alto y 108 mm de profundidad. Fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional). Incluye materiales de fijación HEWI anticorrosivos. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-03-00200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves, Shower baskets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)253
    • Profundidad (mm)108
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units