Publique sus productos
Tumbler with holder, 700-04-00000
Tumbler with holder, 700-04-00000
Tumbler with holder, 700-04-00000
    HEWI

    Tumbler with holder, 700-04-00000

    Traducido por Google,
    Vaso S 700 con soporte - vaso cilíndrico con base plana - soporte de pared anular - para montaje en pared, fijación oculta - 79 mm de ancho, 110 mm de alto y 92 mm de profundidad - fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - incluye materiales de fijación HEWI anticorrosivos - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-04-00000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTumbler/ Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)79
    • Profundidad (mm)92
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010146
    • Nombre ETIMGlass/toothbrush holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units