Publique sus productos
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 700-06-00000

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón o desinfectante con soporte, S 700 - Dispensador de jabón cilíndrico con soporte de pared en forma de anillo - Bomba metálica cromada de alta calidad - Capacidad aprox. 200 ml - Diseñado para contener jabón líquido estándar, desinfectantes y geles - 79 mm de ancho, 169 mm de alto y 92 mm de profundidad - Dispensador de jabón y soporte de pared fabricados en poliamida de alto brillo en colores de la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Incluye materiales de fijación HEWI anticorrosivos - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-06-00000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)169
    • Ancho (mm)79
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers