Publique sus productos
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
    HEWI

    Mobile shower head holder, 700-33-00000

    Traducido por Google,
    Soporte móvil para cabezal de ducha S 700 - para barras de apoyo de ducha y bañera, y barras de soporte en forma de L con soportes para cabezal de ducha - apto para duchas de mano de varios fabricantes - Se puede adaptar a sistemas de barras horizontales con un diámetro de 33 mm - Se instala sin herramientas - El acoplamiento cónico facilita la fijación de la ducha de mano - 47 mm de alto, 31 mm de ancho, 72 mm de profundidad - Fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-33-00000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)47
    • Ancho (mm)30
    • Profundidad (mm)72.4
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units