Publique sus productos
Hinged support rail, with WC flushing mechanism (radio), 850 mm, left, 700-50-00700
Hinged support rail, with WC flushing mechanism (radio), 850 mm, left, 700-50-00700
Hinged support rail, with WC flushing mechanism (radio), 850 mm, left, 700-50-00700
    HEWI

    Hinged support rail, with WC flushing mechanism (radio), 850 mm, left, 700-50-00700

    Traducido por Google,
    Riel de soporte abatible, S 700 - Dos rieles paralelos, dispuestos uno encima del otro, varillas unidas por un arco de conexión - con activación de descarga por radio - versión izquierda - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - El botón azul (símbolo de onda) se utiliza para descargar el inodoro - Frecuencia de transmisión 868 MHz y Bluetooth (2,4 GHz) - Compatible con sistemas de descarga de inodoro por radio Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE y Grohe - Proyección 850 mm, altura 260 mm y ancho 79 mm, diámetro del riel 33 mm - fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con un coste adicional) - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se debe pedir por separado). - El patrón de perforación es idéntico al de los rieles de soporte abatibles de pared S 801. Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. - Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con materiales de fijación HEWI. - Peso máximo de usuario recomendado: 150 kg. - Kit de actualización para el portarrollos de papel higiénico 700.50.00000 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA: se puede instalar posteriormente. - Fabricado de acuerdo con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. - Cumple con los requisitos de DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-50-00700
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)79
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars