Publique sus productos
Toilet brush unit, 801-20-200
Toilet brush unit, 801-20-200
Toilet brush unit, 801-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 801-20-200

    Traducido por Google,
    Unidad de escobilla para inodoro Serie 801 - Contenedor cónico con amplia abertura - La escobilla se autocentra al introducirla en el contenedor y se mantiene en posición vertical automáticamente - El cabezal de la escobilla es reemplazable gracias a su fijación de bayoneta - Con depósito interno para desinfectante - El contenedor es extraíble - Para montaje en pared - 458 mm de alto, 130 mm de ancho y 140 mm de profundidad - Fabricada en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-20-200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)458
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units