Publique sus productos
L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050
    HEWI

    L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050

    Traducido por Google,
    Barra de soporte en forma de L Serie 801 - Fabricada en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado y tacto cálido - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero - Se utiliza para sujetar y soportar - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión - Longitud horizontal: 400 mm, longitud vertical: 900 mm - Profundidad: 89 mm, separación de la pared: 56 mm, diámetro de la varilla: 33 mm, diámetro de la roseta: 70 mm - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - Probada hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Se puede instalar posteriormente el kit de actualización del portarrollos de papel higiénico 801.50.011 y el kit de actualización del mecanismo de descarga del inodoro (radio) 801.50.060 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-22-11050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)970
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing