Publique sus productos
L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B100
L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B100
L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B100
    HEWI

    L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B100

    Traducido por Google,
    Riel de soporte en forma de L Range 801 - Rieles dispuestos vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero - Se utiliza para sujetar y soportar - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Longitud horizontal 300 mm, longitud vertical 600 mm - Profundidad 89 mm, espacio libre a la pared 56 mm, diámetro de la varilla 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Fabricado en poliamida mate en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita) - Se puede adquirir el kit de actualización del portarrollos de papel higiénico 801.50B011 y el kit de actualización del mecanismo de descarga del inodoro (radio) 801.50B060. Rehabilitado - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-22B100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units