Publique sus productos
active+ L-shaped support rail, 801-22D100
active+ L-shaped support rail, 801-22D100
active+ L-shaped support rail, 801-22D100
    HEWI

    active+ L-shaped support rail, 801-22D100

    Traducido por Google,
    Barra de soporte en forma de L Serie 801: barras verticales y horizontales unidas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero. Para sujeción y soporte. Con núcleo continuo de acero resistente a la corrosión. Se puede montar a la izquierda o a la derecha. Para montaje en pared con materiales de fijación y rosetas especiales HEWI. Longitud horizontal: 300 mm, longitud vertical: 600 mm, profundidad: 89 mm. Diámetro de la barra: 33 mm, diámetro de la roseta: 70 mm. Fabricada en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa. Kit de actualización: se puede instalar un portarrollos de papel higiénico. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-22D100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units