Publique sus productos
active+ L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22D200
active+ L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22D200
active+ L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22D200
    HEWI

    active+ L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22D200

    Traducido por Google,
    Riel de soporte en forma de L Range 801 - Varillas conectadas en un ángulo poco profundo con rosetas de fijación de acero - Se utiliza para sujetar y soportar - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Distancia entre centros 620 mm y 200 mm, ángulo 135°, 200 mm de altura - Profundidad 89 mm, espacio libre a la pared 56 mm, diámetro de la varilla 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Mayor estabilidad gracias a 3 soportes de montaje - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - fabricado en poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana eficaz - Se puede instalar posteriormente el kit de actualización del portarrollos de papel higiénico 801.50D011 y el kit de actualización de liberación de descarga del inodoro (radio) 801.50D060. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-22D200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)690
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units