Publique sus productos
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10054
    HEWI

    Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10054

    Traducido por Google,
    Barra de ducha Range 801 con soporte para cabezal de ducha - fabricada en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado, agradable al tacto - barra vertical con extremos en ángulo recto, rosetas de fijación de acero y soporte para cabezal de ducha - se utiliza en la zona de ducha y bañera para una sujeción firme - distancia entre centros 600 mm - profundidad 89 mm, distancia libre a la pared 56 mm, diámetro de la barra 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - compatible con cabezales de ducha de varios fabricantes - soporte para cabezal de ducha fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 92 (gris antracita) - el soporte para cabezal de ducha se puede inclinar continuamente y, tras tirar o empujar una palanca grande, se puede ajustar su altura - el adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita la colocación del cabezal de ducha - con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión - para montaje en pared con materiales de fijación y rosetas especiales HEWI - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-33-10054
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)104
    • Profundidad (mm)134
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing