Publique sus productos
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-21051
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-21051

    Traducido por Google,
    Barra de soporte en forma de L Range 801 con soporte para cabezal de ducha - Fabricada en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado-óptico y tacto cálido - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero y soporte para ducha - Se utiliza en la zona de ducha y bañera para sujetar y como soporte - Longitud vertical 1100 mm, - Longitud horizontal 600 mm - Profundidad 89 mm, Espacio libre a la pared 56 mm, Diámetro de la varilla 33 mm, Diámetro de la roseta 70 mm - Apta para duchas de mano de varios fabricantes - Soporte para ducha fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal) - El soporte para cabezal de ducha se puede inclinar continuamente y, tras tirar o empujar una palanca grande, se puede ajustar su altura - Adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha que facilita la colocación del cabezal de ducha - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con HEWI Material de fijación - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Cumple con los requisitos de ÖNORM B1600/1601 y SIA 500 - Nota: al usarlo con asientos suspendidos, es necesario comprobar la compatibilidad. - En nuestro catálogo online, en la sección de descargas del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-33-21051
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)694
    • Profundidad (mm)134
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units