Publique sus productos
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with shower head holder

    Traducido por Google,
    Serie 801 Riel con soporte para cabezal de ducha - Riel vertical con extremos en ángulo recto con rosetas de fijación de acero y soporte para cabezal de ducha - Distancia entre ejes: 1100 mm - 89 mm de profundidad, diámetro del riel: 33 mm, diámetro de la roseta: 70 mm - Apto para cabezales de ducha de diversos fabricantes - El soporte para cabezal de ducha se puede inclinar de forma continua y, tras tirar o empujar una palanca grande, se puede ajustar su altura - Superficie funcional del soporte para cabezal de ducha en poliamida brillante de alta calidad - El adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita el enganche del cabezal de ducha de mano - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Para montaje en pared con materiales de fijación y rosetas especiales HEWI - Fabricado en poliamida mate de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-33B120
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)104
    • Profundidad (mm)134
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units