Publique sus productos
HEWI active+ Rail with shower head holder
HEWI active+ Rail with shower head holder
HEWI active+ Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI active+ Rail with shower head holder

    Traducido por Google,
    Serie 801 Riel con soporte para cabezal de ducha - Riel vertical con extremos en ángulo recto con rosetas de fijación de acero y soporte para cabezal de ducha - Distancia entre centros 900 mm - 89 mm de profundidad, diámetro del riel 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Apto para cabezales de ducha de varios fabricantes - El soporte para cabezal de ducha se puede inclinar continuamente y, tras tirar o empujar una palanca grande, se puede ajustar su altura - El adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita el enganche del cabezal de ducha de mano - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Para montaje en pared con materiales de fijación especiales HEWI y rosetas - Fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-33D110
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)970
    • Ancho (mm)104
    • Profundidad (mm)134
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units