Publique sus productos
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
    HEWI

    Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020

    Traducido por Google,
    Soporte de techo Gama 801 - riel de material sintético con roseta de fijación - para montaje de rieles de cortina de ducha - con núcleo metálico - fijación al techo con roseta - longitud ajustable en 10 mm y acortable en la roseta hasta 100 mm - 400 mm de largo, diámetro del riel 33 mm - fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - suministrado con material de fijación BM214 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-34-020
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCeiling support
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains