Publique sus productos
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161

    Traducido por Google,
    Riel para cortina de ducha Range 801 con soporte de techo: rieles dispuestos vertical y horizontalmente conectados en ángulo recto, con anillas para cortina, para la instalación de una cortina de ducha. Se monta en la pared y el techo con materiales de fijación HEWI no corrosivos y rosetas. Riel para plato de ducha de 1200 x 1200 mm, dimensión entre centros 1183 x 1183 mm, se puede acortar en los extremos in situ hasta un mínimo de 220 mm. Soporte de techo de 500 mm de longitud, ajustable en 10 mm y acortable en la roseta hasta un máximo de 100 mm. Diámetro del riel: 33 mm. Incluye 24 anillas para cortina. Fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI. Con núcleo metálico. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-34-1161
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower curtain rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)551
    • Ancho (mm)1218
    • Profundidad (mm)1218
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS