Publique sus productos
Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120
Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120
Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120

    Traducido por Google,
    Riel para cortina de ducha Serie 801: rieles horizontales unidos formando un ángulo recto y equipados con anillas para cortina. Para la instalación de una cortina de ducha. Con núcleo metálico. Fijación con rosetas a pared y techo; se requiere soporte de techo. Incluye 28 anillas. Para plato de ducha de 1500 x 1500 mm (1483 x 1483 mm entre centros). Diámetro del riel: 33 mm. Diámetro de la roseta: 70 mm. Los extremos de la roseta se pueden acortar hasta 220 mm en obra. Fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-34-120
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower curtain rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)1518
    • Profundidad (mm)1518
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains