Publique sus productos
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161

    Traducido por Google,
    Riel para cortina de ducha Range 801 con soporte de techo: rieles dispuestos vertical y horizontalmente conectados en ángulo recto, con anillas para cortina, para la instalación de una cortina de ducha. Se monta en la pared y el techo con materiales de fijación HEWI no corrosivos y rosetas. Riel para plato de ducha de 1200 x 1200 mm, dimensión entre centros 1183 x 1183 mm, se puede acortar en los extremos in situ hasta un mínimo de 220 mm. Soporte de techo de 500 mm de longitud, ajustable en 10 mm y acortable en la roseta hasta un máximo de 100 mm. Diámetro del riel: 33 mm. Incluye 24 anillas para cortina. Fabricado en poliamida mate de alta calidad en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita). Con núcleo metálico. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-34B1161
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower partition, Shower curtain rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)551
    • Ancho (mm)1218
    • Profundidad (mm)1218
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units