Publique sus productos
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051

    Traducido por Google,
    Barra de ducha Serie 801 con pasamanos para bañera y ducha - Fabricada en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado de tacto cálido - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero y soporte para ducha - Se utiliza en la zona de ducha y bañera para sujetarse y como soporte - Longitud vertical 1100 mm, longitud horizontal 762 mm - Profundidad 89 mm, espacio libre a la pared 56 mm, diámetro de la varilla 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Apta para duchas de mano de varios fabricantes - Soporte para ducha fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal) - El soporte para la alcachofa de ducha se puede inclinar continuamente y, tras tirar o empujar una palanca grande, se puede ajustar su altura - Adaptador cónico en el soporte para la alcachofa de ducha que facilita la instalación de la alcachofa - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - Se puede montar a la derecha o a la izquierda - Probada hasta 200 kg con fijación HEWI Material - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Nota: al usar con asientos suspendidos, es necesario comprobar la compatibilidad. - En nuestro catálogo online, en la sección de descargas del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-35-21051
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)820
    • Profundidad (mm)797
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures