Publique sus productos
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo Serie 801 - Fabricada en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado-óptico y tacto cálido - Barra curvada en ángulo recto en los extremos con rosetas de montaje de acero - Para sujetarse y como apoyo - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Montaje en pared con material de fijación específico para pared y rosetas HEWI - Probada hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Distancia entre centros: 500 mm - Profundidad: 89 mm, Espacio libre a la pared: 56 mm, Diámetro de la barra: 33 mm, Diámetro de la roseta: 70 mm - Nota: al usarla con asientos suspendidos, es necesario comprobar la compatibilidad. - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-36-12050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing