Publique sus productos
Support rail WARM TOUCH, 801-36-15050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-15050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-15050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-15050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-15050

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo Serie 801 - Fabricada en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado, cálida al tacto - Barra con extremos en ángulo recto y rosetas de fijación de acero - Para sujetarse y como apoyo - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Para montaje en pared con materiales de fijación y rosetas especiales HEWI - Distancia entre fijaciones: 1100 mm - 89 mm de profundidad, distancia libre a la pared: 56 mm, diámetro de la barra: 33 mm, diámetro de la roseta: 70 mm - Nota: al usarla con asientos colgantes, es necesario comprobar la compatibilidad. - En nuestro catálogo online, en la sección de descargas del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de pasamanos, barras en L y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-36-15050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)1170
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing