Publique sus productos
Grab bar (ADA), 36" (914 mm), 801-36US150
Grab bar (ADA), 36" (914 mm), 801-36US150
Grab bar (ADA), 36" (914 mm), 801-36US150
    HEWI

    Grab bar (ADA), 36" (914 mm), 801-36US150

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo (EE. UU.) de la gama 801: riel curvado en ángulo recto en los extremos con rosetas de fijación de acero, para sujetarse y como apoyo, con núcleo de acero con protección anticorrosión, montaje en pared con material de fijación y rosetas específicos para pared de HEWI, de centro a centro 914 mm (36 pulgadas), 70 mm (2 3/4 pulgadas) de profundidad, diámetro del riel 33 mm (1 5/16 pulgadas), diámetro de la roseta 70 mm (2 3/4 pulgadas), capacidad de carga máxima 114 kg (250 lbs), fabricada con material sintético de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 95 (gris piedra), 92 (gris antracita), 90 (negro azabache), 86 (arena), 84 (sombra) y 33 (rojo rubí), cumple con los requisitos de las normas ADA 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017, kit de actualización para portarrollos de papel higiénico. 801.50US010 se puede adaptar - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-36US150
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)984
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing