Publique sus productos
Hinged support rail, rotatable, 801-50-110
Hinged support rail, rotatable, 801-50-110
Hinged support rail, rotatable, 801-50-110
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, 801-50-110

    Traducido por Google,
    Carril de soporte abatible y giratorio de la serie 801: dos raíles paralelos superpuestos, unidos por un arco de conexión, se utilizan para sujetar y soportar. Cuenta con un núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y una placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado. Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con mecanismo de frenado; en posición elevada, se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la pared. Se monta en la pared con el material de fijación HEWI específico para pared (se pide por separado). Se incluye cinta de sellado para los puntos de fijación. Montaje oculto. Probado hasta 150 kg con el material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Proyección: 700 mm, altura: 259 mm y anchura: 78 mm. Carril de 33 mm de diámetro. Fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI. Portarrollos de papel higiénico 801.50.011. Mecanismo de descarga del inodoro (radio) 801.50.060 y soportes de suelo. 950.50.021XA y 950.50.023XA, adaptables a versiones anteriores. Fabricados conforme a la normativa CE y UKCA (Reglamento UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. Cumplen con los requisitos de las normas ÖNORM B1600/1601 y SIA 500. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50-110
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars