Publique sus productos
HEWI Hinged support rail, rotatable
HEWI Hinged support rail, rotatable
HEWI Hinged support rail, rotatable
    HEWI

    HEWI Hinged support rail, rotatable

    Traducido por Google,
    Barra de soporte abatible y giratoria de la serie 801 - con almohadilla para el brazo - Dos rieles paralelos, dispuestos uno encima del otro, con barras unidas por un arco de conexión - se utiliza para sujetar y soportar - con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Se puede plegar hacia arriba y, plegado hacia abajo con mecanismo de frenado, en posición elevada se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha hacia la pared - Montaje en la pared con material de montaje HEWI específico para pared (se pide por separado) Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - Montaje oculto - probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Proyección 850 mm, altura 259 mm y ancho 78 mm, riel de 33 mm de diámetro - Almohadilla para el brazo de espuma integral de PU negra, longitud 295 mm - fabricada en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Portarrollos de papel higiénico 801.50.011, - Descarga del inodoro Mecanismo (radio) 801.50.060 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA, adaptables a versiones anteriores. Se fabrica de acuerdo con la Directiva CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos. Cumple con los requisitos de la norma DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50-121
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars