Publique sus productos
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
    HEWI

    Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400

    Traducido por Google,
    Barra para cortina de ducha Serie 801 - barra con anillas para cortina - para instalar una cortina de ducha - con núcleo metálico - se fija a la pared con rosetas - se puede acortar a 200 mm in situ - con 10 anillas para cortina - 1000 mm de largo, diámetro de la barra 33 mm y diámetro de la roseta 70 mm - fabricada en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-34-400
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower curtain rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS