Publique sus productos
Hinged support rail, 801-50-210
Hinged support rail, 801-50-210
Hinged support rail, 801-50-210
    HEWI

    Hinged support rail, 801-50-210

    Traducido por Google,
    Gama 801 Riel de soporte abatible - Dos rieles paralelos, dispuestos uno encima del otro, barras unidas por un arco de conexión - se utiliza para sujetar y soportar - con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - Montaje en la pared con material de montaje HEWI específico para pared (se debe pedir por separado) Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - Montaje oculto - probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Proyección 700 mm, altura 259 mm y ancho 78 mm, riel de 33 mm de diámetro - fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Portarrollos de papel higiénico 801.50.011, - Mecanismo de descarga de inodoro (radio) 801.50.060 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA adaptable: se fabrica de acuerdo con la Directiva CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios. Cumple con los requisitos de las normas ÖNORM B1600/1601 y SIA 500. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50-210
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars