Publique sus productos
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
    HEWI

    Stationary support rail, 801-50-310

    Traducido por Google,
    Gama 801 Soporte fijo: dos rieles paralelos superpuestos unidos por una curva de conexión, para sujeción y soporte. Capacidad de carga: 100 kg. Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado. Para montaje en pared con material de fijación HEWI específico para pared. Se incluye cinta de sellado para los puntos de fijación. Fijación oculta. Proyección de 700 mm, altura de 259 mm y profundidad de 78 mm, diámetro del riel de 33 mm. Fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI. Compatible con portarrollos de papel higiénico 801.50.011, mecanismo de descarga de inodoro (controlado por radio) 801.50.060 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA para reequipamiento. Fabricado de acuerdo con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50-310
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars