Publique sus productos
Hinged support rail, with flush release and function button, 801-50-710
Hinged support rail, with flush release and function button, 801-50-710
Hinged support rail, with flush release and function button, 801-50-710
    HEWI

    Hinged support rail, with flush release and function button, 801-50-710

    Traducido por Google,
    Riel de soporte abatible Range 801 - con botones de descarga/función integrados, modelo E - Dos rieles paralelos, dispuestos uno encima del otro, barras unidas por un arco de conexión - se utiliza para sujetar y soportar - con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - Botón de metal plateado con anillo azul se utiliza para activar la descarga del inodoro, botón metálico plateado con anillo amarillo para activar una función libremente definible (el botón de función no cumple los requisitos para una llamada de emergencia según DIN VDE 0834-1) - cable espiral con extremos de alambre desnudo para conexión a la pared - Incluye tapa blanca para caja empotrada - Tensión de control máx. 30 V = SELV, PELV, corriente de conmutación hasta máx. 2 A - Adecuado para todas las cisternas ocultas estándar con control eléctrico - Montaje en la pared con material de montaje HEWI específico para pared (se debe pedir por separado) Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - Montaje oculto - probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Proyección 850 mm, altura 259 mm y ancho 78 mm, riel de 33 mm de diámetro - fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Portarrollos de papel higiénico 801.50.011 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA adaptables - se produce de acuerdo con CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos - Cumple con los requisitos DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50-710
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars