Publique sus productos
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), Matt edition, 801-50B060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), Matt edition, 801-50B060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), Matt edition, 801-50B060
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), Matt edition, 801-50B060

    Traducido por Google,
    Kit de actualización del mecanismo de descarga del inodoro (controlado por radio) - para la instalación en el riel de soporte abatible HEWI 801.50... - para una fácil instalación - 50 mm de ancho, 68 mm de alto, 105 mm de largo - fabricado en poliamida mate de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita) - frecuencia de transmisión 868,4 MHz - apto para sistemas de descarga de inodoros controlados por radio de Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE y Grohe - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50B060
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged support rails, Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units