Publique sus productos
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B100
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B100
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B100
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B100

    Traducido por Google,
    Carril de soporte abatible y giratorio de la serie 801: dos raíles paralelos superpuestos, unidos por un arco de conexión, se utilizan para sujetar y soportar. Cuenta con un núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y una placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado. Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con mecanismo de frenado; en posición elevada, se puede girar hacia la izquierda o la derecha hacia la pared. Se monta en la pared con el material de fijación HEWI específico para pared (se pide por separado). Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. Montaje oculto. Probado hasta 150 kg con el material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Proyección: 600 mm, altura: 259 mm y anchura: 78 mm. Carril de 33 mm de diámetro. Fabricado en poliamida mate en los colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita). Soporte para rollo de papel higiénico. 801.50B011, Mecanismo de descarga de inodoro (radio) 801.50B060 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA (adaptables) - Fabricado de acuerdo con la Directiva CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios - Cumple con los requisitos de la norma DIN 18040 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50B100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars